Hypra

Fiches et prises industrielles en plastique, en métal ou caoutchouc : solidité, résistance aux chocs, étanchéité

produit

409 produits
Sachet vis et écrous pour fixation prise Hypra pour coffret à équiper
Hypra | ref. 0 521 95

Sachet vis et écrous pour fixation prise Hypra pour coffret à équiper

12,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hypra™ : Fiches et Prises Industrielles Robustes et Performantes

Les fiches et prises industrielles Hypra™ sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des installations électriques en milieu industriel. Fabriquées à partir de matériaux résistants -plastique (PA 6 et PBT), métal (zamak) et caoutchouc – elles garantissent une excellente solidité et une résistance accrue aux chocs et aux environnements contraignants. Avec deux niveaux d’étanchéité (IP44 et triple IP55-66/67), elles assurent une protection optimale contre la poussière, l’humidité et les projections d’eau.

Une Large Gamme d’Appareillage Industriel

Les prises et fiches Hypra™ sont disponibles dans plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins spécifiques des installations électriques industrielles :

  • Prisinter™ avec bouton poussoir intégré (exclusivité Legrand) pour une sécurité renforcée,
  • Socles de tableau Hypra™ IP44 (16A ou 32A), compatibles avec les anciens boîtiers Martin Lunel,
  • Fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs,
  • Connecteurs multipôles pour la liaison des circuits de puissance et de commande.

 

Des Solutions Adaptées aux Applications Industrielles

Les connecteurs Hypra™ sont conçus pour répondre aux exigences des secteurs tels que l’automobile, la sidérurgie, la machine-outil, l’automatisation industrielle, la signalisation et le transport d’informations. Disponibles en kit de 10 à 32A, ils se déclinent en embases, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins spécifiques.

Avec Hypra™, optez pour un appareillage électrique industriel fiable, résistant et performant, garantissant sécurité et durabilité dans les environnements les plus exigeants.