Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Indicateur num. DGP36P2K multicalibre, config. : tension, courant AC/DC, fréquence, Vn (aux) 20 - 60VAC- 20 - 150VDC - Format 72 x 36

  • Ref. 20101420
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique mullticalibre, entrée et affichage (max. ± 1999) configurable par l'utilisateur en façade - 2000 points

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 72x36mm, découpe 68x33mm
  • Entrée tension directe 500(600)VDC/AC / Entrée tension sur TT externe /100-110-115-120VAC / Entrée courant direct 10/(12)DC/AC / Entrée courant sur TC externe /1-5A AC / Primaire TC programmable 5A...4kA (33 calibres)
  • Entrée fréquence 10…100Hz ou 380…450Hz
  • Alimentation auxiliaire 20...60VAC- 20...150VDC
  • Unité de mesure personnalisable par l'utilisateur (étiquette autoadhésive)

Les + utilisation

Indicateur numérique multicalibre configurable par l'utilisateur grâce à 2 touches en façade

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826048753

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations