Indicateur numérique type DG4G2 mesure de tension alternative, entrée 500V-5A, 2 alarmes prog., alim.aux. 230V 50Hz - Format 96 x 48

  • Ref. 20101446
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique de mesure de la tension alternative d'un circuit électrique à installer sur rail - 1000 points

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 96x48mm, découpe 92x45mm
  • Mesure de tension alternative 500V, entrée sur TC/5A (38 calibres sélectionnables)
  • affichage 1000 points
  • 2 alarmes min. et/ou max. programmables
  • Alimentation auxiliaire 230V 50HZ

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Non
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    48mm
  • Profondeur
    114mm
  • Profondeur d'encastrement
    103mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    195-265V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Fiche plate
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826017933

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations