Télécharger l'image en grand format

Indicateur numérique type DG4S mesure de la fréquence 10 à 100Hz 100 à 500V, affichage direct, alim.aux. 230VAC - Format 96 x48

  • Ref. 20103801
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique de mesure de la fréquence d'un circuit électrique - 1000 points à installer sur rail

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 96x48mm, découpe 92x45mm
  • Etendue de mesure de 10 à 100Hz, entrée tension 100...500V
  • affichage 1000 points
  • Alimentation auxiliaire 230V 50HZ

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Non
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Non
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    48mm
  • Profondeur
    114mm
  • Profondeur d'encastrement
    103mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-265V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Fiche plate
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826133893

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations