Télécharger l'image en grand format

Indicateur numérique type DGP36P2K multicalibre, configurable : tension, courant AC/DC, fréquence, Vn (aux) 115VAC - Format 72 x 36

  • Ref. 20101421
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique mullticalibre, entrée et affichage (max. ± 1999) configurable par l'utilisateur en façade - 2000 points

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 72x36mm, découpe 68x33mm
  • Entrée tension directe 500(600)VDC/AC / Entrée tension sur TT externe /100-110-115-120VAC / Entrée courant direct 10/(12)DC/AC / Entrée courant sur TC externe /1-5A AC / Primaire TC programmable 5A...4kA (33 calibres)
  • Entrée fréquence 10…100Hz ou 380…450Hz
  • Alimentation auxiliaire 115VAC
  • Unité de mesure personnalisable par l'utilisateur (étiquette autoadhésive)

Les + utilisation

Indicateur numérique multicalibre configurable par l'utilisateur grâce à 2 touches en façade

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Non
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Non
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    36mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    119mm
  • Profondeur d'encastrement
    108mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-132V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Fiche plate
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826048760

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations