Télécharger l'image en grand format

Indicateur numérique type DGY10K pour tension ou courant continu ±200mV/20V/200V/2mA/20mA, alim.aux. 230VAC, 2 alarmes - Format 96 x48

  • Ref. 20101487
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Indicateur numérique de mesure de la tension ou courant continu d'un circuit électrique à installer sur rail - 10000 points

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format 96x48mm, découpe 92x45mm
  • Etendue de mesure programmable de 25 à 100 % du calibre choisi
  • affichage 10000 points
  • 2 alarmes programmables min. et/ou max. 0...120% calibre sélectionné
  • Alimentation auxiliaire 230V 50HZ

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Non
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Non
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Non
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    48mm
  • Profondeur
    114mm
  • Profondeur d'encastrement
    103mm
  • Classe de protection (IP)
    IP50
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-265V
  • Fréquence (Min-Max)
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Fiche plate
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826133848

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations