Télécharger l'image en grand format

Interface axolute radio/ BUS - finition alu

  • Ref. HC4578
  • MyHOME
  • BTICINO

Interface Axolute Radio/ BUS - Alu

483,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Non
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    27-27V
  • Protocole
    Autre
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de charge
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Oui
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • EAN/Gencode
    8005543437810

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations