Nouveauté

Interface de connexion standard XCP-HP- 2500A aluminium - Ue=1000V - IP55 - IEC 61439-6 - Pertes Joule 596W/m

  • Ref. ZU63391004P
  • XCP-HP
  • ZUCCHINI


Caractéristiques produit

  • Interface de connexion XCP-HP avec barres de sortie en aluminium, courant nominal de 2500A, type droit standard
  • Indice de protection IP55 avec résistance aux projections d'eau et aux sprinklers
  • Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement nominale Ui=1000V
  • Pertes par effet Joule à courant nominal P=596 W/m, garantissant une efficacité énergétique optimale
  • Enveloppe extérieure en acier galvanisé selon UNI EN10327, peint en RAL7035, offrant une haute résistance aux agents chimiques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Double
  • Courant assigné CA 50 Hz
    2500A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    500mm
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur
    380mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Tension nominale (Un)
    0-1000V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8033777489466

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations