Nouveauté

Interface de connexion standard XCP-HP - IP55 - Ue=1000V Ui=1000V - Pertes Joule 195W/m - Sortie droite standard

  • Ref. ZU63281001P
  • XCP-HP
  • ZUCCHINI


Caractéristiques produit

  • Indice de protection IP55, résistant aux sprinklers pour une sécurité accrue
  • Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolation Ui=1000V
  • Pertes par effet Joule à courant nominal P=195 W/m, garantissant une efficacité énergétique optimale
  • Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5 mm) offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique
  • Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Double
  • Courant assigné CA 50 Hz
    800A
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Flexible
    Oui
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    3000mm
  • Hauteur
    130mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    8033777489299