Nouveauté

Interface de connexion standard XCP-S - 5000A - Ue=1000V - IP55 - Pertes 1154W/m - Type droit

  • Ref. ZU64391008P
  • XCP-S
  • ZUCCHINI


Caractéristiques produit

  • Indice de protection IP55 avec résistance aux sprinklers, garantissant une sécurité optimale dans des environnements exigeants
  • Tension nominale de fonctionnement Ue=1000V et tension d'isolement nominale Ui=1000V, assurant une performance électrique fiable
  • Pertes par effet Joule à courant nominal P=1154 W/m, optimisant l'efficacité énergétique
  • Enveloppe extérieure composée de quatre barres nervurées en C, bordées et rivetées (épaisseur 1,5mm), offrant une excellente efficacité mécanique, électrique et thermique
  • Tôle en acier galvanisé conforme à la norme UNI EN10327, peinte avec des résines RAL7035 résistantes aux agents chimiques

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    5000A
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    500mm
  • Largeur
    120mm
  • Hauteur
    590mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Tension nominale (Un)
    0-1000V
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    8033777454846

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations