Télécharger l'image en grand format

Interface disjoncteurs electroniques

  • Ref. 0 261 37
  • DPX³
  • LEGRAND

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition raccordement électrique, côté champ
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique, côté commande
    Autre
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    24V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.33A
  • Degré de pollution
    2
  • Profondeur
    50mm
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    105mm
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060261375

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations