Télécharger l'image en grand format

Interface modulaire BUS-BUS pour extension d'installation - 2 modules

  • Ref. F422
  • MyHOME Up
  • BTICINO

MyHOME_Up, l'interface permet la communication entre les différentes installations domotiques BUS

317,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interface SCS-SCS pour système BUS
  • Avec voyant LED de signalisation
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=
  • 2 modules DIN

Les + utilisation

6 modes d'utilisation :- permet d’augmenter la longueur totale du BUS ou de dépasser la limite d’absorption de 1200mA due à chaque alimentation- permet d’augmenter le nombre de dispositifs d’une installation qui est de 175 (maximum 11 pièces définies)- permet de faire dialoguer entre eux ces deux système (antivol/automatisation)- permet la supervision d'évènements d'alarme sur les parties communes de l'installation vidéophonie/interphonie- permet l'interfaçage de deux fonctions différentes (exemple : diffusion sonore et automatisation)- regroupe les caractéristiques du mode extension physique et du mode séparation galvanique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Possibilité de mise à jour
    Non
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    27-27V
  • Protocole
    Autre
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Non
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Non
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    30.35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-1.5mm²
  • Objet connecté
    Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199490854

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations