Télécharger l'image en grand format

Interface Radio Axolute pour gestion température BUS - Alu

  • Ref. HC4577
  • MyHOME
  • BTICINO

Interface Radio Axolute pour gestion température BUS - Alu

266,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à un variateur
    Oui
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Oui
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Oui
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Oui
  • Adapté pour interrupteur
    Oui
  • Intégré dans un boîtier
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Module/platine
    Non
  • Alimentation en courant
    Autre
  • Mode boutons
    Oui
  • Mode commutation
    Non
  • Avec émetteur radio manuel
    Non
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Avec contact à poussoir radio
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Argent
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP30
  • Fréquence radio
    868MHz
  • Système Rollingcode
    Non
  • Nombre de commandes
    2
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199849027

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations