Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire livré sous blister avec Gencod - blanc

  • Ref. 0 911 58
  • LEGRAND

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

10,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Blanc
  • Blister avec Gencod

Avantages

  • Interrupteur avec touche basculante
  • Touche de couleur

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander une lampe de chevet, de bureau, un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Interrupteur pour câble souple
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    2A
  • Puissance
    500-500W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    26mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    20mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    0.75-0.75mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060911584

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Substances réglementées

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage