Interrupteur à carte BUS - Céliane
- Ref. CM0510
- MyHOME
- LEGRAND
Céliane, une commande d'éclairage à compléter d'un support et à combiner avec un enjoliveur et une plaque
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Il peut être utilisé avec des cartes-clés d’une taille comprise entre 45 mm et 54 mm (ISO)
- BUS/SCS
- 2 modules
- À équiper d'un capot avant
Avantages
- Grâce à la fente rétroéclairée par LED, l'appareil peut être trouvé dans l'obscurité
- Un délai d'arrêt automatique peut être réglé
Recommandations / restrictions d’usages
- Chambre d'hôtel - Usage en interieur uniquement
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p80-81 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p47 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 1
- Nombre de touches 1
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Autre
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55mm
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Fréquence (Min-Max) 0-0Hz
- Consommation en veille 5mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.34-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Adressable Oui
- Contiens Batteries Non
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- EAN/Gencode 3414972804363
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste