Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à carte BUS Céliane

  • Ref. CM0511
  • MyHOME
  • LEGRAND

Céliane, une commande d'éclairage à compléter d'un support et à combiner avec un enjoliveur et une plaque

190,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Il peut être utilisé avec des cartes-clés d’une taille comprise entre 45 mm et 54 mm (ISO)
  • BUS/SCS
  • 2 modules
  • À équiper d'un capot avant
  • Reconnaissance de carte-clé de fréquence 13,56 MHz

Avantages

  • Grâce à la fente rétroéclairée par LED, l'appareil peut être trouvé dans l'obscurité
  • Un délai d'arrêt automatique peut être réglé

Recommandations / restrictions d’usages

  • Chambre d'hôtel - Usage en interieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus KNX Secure
    Non
  • Système bus KNX Secure-RF (radio)
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec protection contre le vol/démontage
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Nombre de points d'actionnement
    1
  • Nombre de touches
    1
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec thermostat d'ambiance
    Non
  • Avec capteur infrarouge
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    55mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    0-0Hz
  • Consommation en veille
    5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.34-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Adressable
    Oui
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    SCS
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972804387

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations