Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à clé 2 positions 6A 250V~ Soliroc IK10 IP54

  • Ref. 0 778 74
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

178,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur à clé 2 positions Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • IK10 - IP54 - 1 contact bipolaire - 6A - 250V~
  • Extraction de la clé en position centrale sans modifier l'état des contacts
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne s'installe pas sur les cadres saillies références 077890 et 077892
  • Pour barillet européen référence 069795 à commander séparément

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Interrupteur bipolaire
  • Type de commande
    Clé
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Chrome
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Chrome
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    6AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    70mm
  • Hauteur d'appareil
    70mm
  • Profondeur d'appareil
    78mm
  • Profondeur d'encastrement
    52mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060778743

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations