Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à déclenchement libre 160A 4P - DPX³-I 160HP - Tension 220-690V - Raccordement par boulon - IP30

  • Ref. 4 231 89
  • DPX³
  • LEGRAND


Caractéristiques produit

  • Conforme à la norme EN/IEC 60947-3, adapté aux installations commerciales et de puissance moyenne, avec courant nominal de 160A et tension assignée de 220V à 690V.
  • Tension assignée d’isolement de 800V et tenue aux chocs de 8kV, garantissant une sécurité accrue dans les environnements exigeants.
  • Peut être équipé d’auxiliaires (déclencheur à minimum de tension, contact auxiliaire), de relais différentiels, de poignée rotative, de poignée motorisée, d’écarteur, de bornes arrière et d’accessoire de verrouillage, offrant une grande flexibilité d’intégration.
  • Catégorie d’utilisation AC23A, idéale pour la coupure en charge de circuits de puissance.
  • Courant permanent nominal de 160A, 4 pôles, raccordement par boulon, plage de tension de 220V à 690V AC, indice de protection IP30, adapté aux câbles souples ou rigides de 2.5mm² à 50mm².

Avantages

  • Une gamme parfaitement adaptée aux applications à forte puissance, avec des disjoncteurs haute performance dans des dimensions compactes

Les + installation

Peut être monté sur une platine de montage dans les armoires et coffrets Legrand

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être équipé de bornes à cage 120mm² max. (câble souple) ou 150mm² max. câble rigide

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    160A
  • Tension assignée (Ue)
    220-690V
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    2
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    135mm
  • Profondeur
    86mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-50mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972402361

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations