Télécharger l'image en grand format

Interrupteur à déclenchement libre DPX³-I250HP - 4P - 250A

  • Ref. 4 231 81
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³-I, interrupteur à déclenchement libre boîtier moulé pour la coupure et le sectionnement des circuits électriques basse tension

1552,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conforme à la norme EN/IEC 60947-3, idéal pour la protection de transformateurs, générateurs et installations dans des environnements commerciaux et de puissance moyenne, avec une construction encastrée fixe et raccordement par boulon.
  • Tension assignée d’isolement de 800V, tension assignée de tenue aux chocs de 8kV, courant permanent nominal de 250A, 4 pôles, plage de tension de fonctionnement de 230V to 690V AC, fréquence 50-60Hz.
  • Peut être équipé d’auxiliaires (déclencheur à minimum de tension, contact auxiliaire), relais différentiels, poignée rotative, poignée motorisée en option, écarteur, bornes arrière, accessoire de verrouillage et relais de signalisation de déclenchement.
  • Catégorie d’utilisation AC 23A, indice de protection IP30, température d’utilisation de -5 à 70°C, capacité des bornes de 2.5mm² to 120mm² pour câbles souples ou rigides.
  • Version fixe modifiable en version enfichable (bornes spéciales sur base enfichable) ou en version débrochable avec mécanisme « Debro-lift » permettant le retrait du disjoncteur tout en le maintenant sur sa base, largeur 140mm, hauteur 165mm, profondeur 112mm.

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant permanent nominal (Iu)
    250A
  • Tension assignée (Ue) (Min-Max)
    230-690V
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    4
  • Position du raccordement de circuit principal
    Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    165mm
  • Profondeur
    112mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Non applicable
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-120mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971050235

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations