Télécharger l'image en grand format

Interrupteur avec neutre à commande tactile Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien

Mosaic, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

115,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur tactile avec neutre Mosaic équipé d'un voyant témoin - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
  • Livré avec voyant témoin
  • Possibilité de repérage avec l'étiquette fournie placée sous l'enjoliveur
  • Possibilité d'associer deux commandes tactiles pour réaliser un ciruit va-et-vient

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Permet la commande de sources lumineuses par simple contact du doigt

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adaptés aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (cuisines industrielles, collectives, de restaurants, déchets)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Autre
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    4.1A
  • Puissance de commutation (Min-Max)
    1000-1000W
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    50mm
  • Profondeur
    42.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    34.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Traitement antimicrobien
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060787097

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations