Télécharger l'image en grand format

Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 2P 230V~ 63A typeB 30mA - 4 modules

  • Ref. 4 119 56
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-ID interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement et coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

1392,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation par câblage traditionnel
  • Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm ("fingerproof") : IP20 selon la norme IEC 60529 et EN 60529
  • Peut être équipé d'auxiliaires et d'accessoires DX³
  • Pour la détection de courants résiduels courant alternatif, courant continu, pulsés et haute fréquence
  • Équipé d'un bouton de test, à utiliser fréquemment pour vérifier le déclenchement de la fonction de courant résiduel - Cet appareil est conforme aux exigences de restriction de substance et a été conçu dans un processus respectueux de l'environnement

Les + installation

Equipé de 4 pinces de rail DIN, 2 en haut et 2 en bas, permettant un retrait indépendant de ce produit lorsque le jeu de barres à broches alimentant la rangée est toujours en place

Les + utilisation

Equipé d'un porte-étiquette permettant une identification claire, visible et pratique du circuit Indication marche et arrêt imprimée sur la poignée respectivement sur fond rouge et vert pour une identification facile de l'état de l'interrupteur différentiel

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation, de préférence par un électricien qualifié - Une installation incorrecte et / ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie - Avant de procéder à l'installation, lire les instructions et tenir compte de l'emplacement de montage spécifique du produit
  • Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf spécifiquement requis de le faire par les instructions
  • Tous les produits Legrand doivent être ouverts et réparés exclusivement par du personnel formé et agréé par Legrand

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    40A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    500V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4000kV
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Type de courant différentiel
    B
  • Sélectif
    Non
  • Type retardé de courte durée
    Oui
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    10kA
  • Tenue au courant de choc
    3kA
  • Type de tension
    AC
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Fréquence
    50 Hz
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    0.75-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    0.75-50mm²
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    71.2mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    77.8mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-253V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972087827

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.006 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit