Nouveauté

Interrupteur filaire connecté sans neutre Mosaic with Netatmo 5W à 200W LED - blanc sans plaque Compensateur Inclus

Mosaic with Netatmo, l'interrupteur connecté permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous supports

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juillet 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Interrupteur connecté sans neutre 5VA - 200VA, fourni avec un compensateur pour une compatibilité accrue avec les LED
  • Commande vocale et contrôle à distance via l'application Home + Control, compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit
  • Installation encastrée facile dans une boîte standard profondeur 40mm, avec fixation par vis et borne à vis pour un raccordement sécurisé
  • Possibilité d'association avec des interrupteurs sans fils ou sans pile, ainsi qu'avec des boutons-poussoirs mécaniques pour une flexibilité maximale
  • Design esthétique et finition brillante, parfaitement intégré à la gamme Mosaic pour une harmonie visuelle avec les autres appareillages

Information sur la gamme

Mosaic with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Oui
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.85A
  • Puissance de commutation
    5-200W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    74mm
  • Profondeur
    47.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    36mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-35°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Consommation en veille
    1.6mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    3
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972945943

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations