Interrupteur horaire analogique modulaire programmable manuel hebdomadaire - cadran horizontal avec réserve de marche
- Ref. 4 127 95
- Lexic
- LEGRAND
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
232,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable manuel analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - Contact inverseur - Cadran horizontal
- Mise à l'heure et passage heures été/hiver manuel
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Réserve de marche de l'horloge : 100 heures
- Précision de commutation de l'horloge : + 30 minutes - Programmation minimum : 4 heures
Les + utilisation
Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292580-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 1
- Tension d'alimentation (Min-Max) 230-230V
- Type de tension d'alimentation AC
- Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max) 50-60Hz
- Réserve de marche en heures 100
- Précision par jour 2.5s
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Non
- Programme hebdomadaire Oui
- Programme annuel Non
- Synchronisé avec le secteur Non
- Commandé par quartz Oui
- Temps de commutation minimal canal 1 240min
- Division par tranche de programme 1 120min
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
- Commande manuelle Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 3
- Largeur 52.5mm
- Hauteur 83mm
- Profondeur 60mm
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-60°C
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-4mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) V65HT
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Rechargeable - Nickel-Metalhydride
- Poids de la batterie de Type 1 4
- Poids Total de batteries (Type 1) 4
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3245064127950
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
83 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main