Télécharger l'image en grand format

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire ou journalier Bluetooth sans écran 230V~ 1 sortie 16A - 1 module

  • Ref. 4 127 32
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance, avec compatibilité Bluetooth pour gestion sur App avec un adaptateur

387,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bluetooth
  • 230V - 50Hz à 60Hz
  • 28 programmes
  • 1 canal de 16A -250V
  • Fonction astronomique (longitude, latitude et fuseau horaire)

Les + installation

Programmation via l’application smartphone Time Switch Legrand (disponible gratuitement sur Google Play et App Store)

Les + utilisation

Fonction spéciale du bouton sur la face avant du produit . Peut être associée à une fonction spéciale via l’application Time Switch de Legrand - 5 fonctions possibles : Toujours ON, Toujours OFF, Extra, 1h Test, bouton désactivé -Si utilisé en réseau, il suffit d’appuyer sur le bouton pour déclencher le jeu de fonctions - La fonction activée sera interrompue une fois que vous appuyez à nouveau sur le bouton

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d'alimentation (Min-Max)
    50-60Hz
  • Réserve de marche en années
    5
  • Précision par jour
    0.1s
  • Guidage texte à l'écran
    Non
  • Programmation externe
    Oui
  • Carte mémoire incluse
    Non
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Oui
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Programme vacances
    Oui
  • Programme d'impulsion
    Non
  • Programme de cycle
    Non
  • Programme astronomique
    Oui
  • Programme aléatoire
    Oui
  • Compteur d'heures
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Oui
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Radioguidé
    Non
  • Radioguidé (DCF77)
    Non
  • GPS
    Non
  • Finition des contacts
    Contact inverseur (NO/NC)
  • Nombre de contacts
    1
  • Temps de commutation minimal canal 1
    1s
  • Nombre d'emplacements de mémoire
    28
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Entrée externe de contact à poussoir
    Non
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    16A
  • Puissance max. de commutation LED
    1000W
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Largeur
    17.5mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    60mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    4-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Bluetooth
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    App
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion énergie et éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972237215

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations