Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur 10AX - Appareillage Saillie - Complet Blanc

  • Ref. 086018L
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Appareillage Saillie
  • 10AX
  • Complet Blanc

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Equipement 1
    Va-et-vient
  • Equipement 2
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    32mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973015256

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations