Interrupteur pour volets motorisés Céliane MyHOME Play avec neutre
- Ref. 0 672 63
- MyHOME Play
- LEGRAND
- Information produitProduit supprimé
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- MyHOME® Play- variateurs récepteurs pour lumières, interrupteurs récepteurs pour volets- Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ au moteur qu’elle pilote- Récepteur radio intégré- Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de volet, commande 4 scénarios, télécommandes- Alimentation 230 V~, phase + neutre - LED d’indication d'état
- Interrupteurs récepteurs radio avec neutre pour volet motorisé 1 x 500 VA- Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ au moteur qu’elle pilote- Récepteur radio intégré- Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de volet, commande 4 scénarios, télécommandes- Alimentation 230 V~, phase + neutre- LED d’indication d'état
- Possibilité d’orientation de lamelles par appui longVersion Céliane
- 2 modules
- A équiper d'enjoliveurs Céliane, d'une plaque Céliane et d'un support
Information sur la gamme
My HOME Play : l’offre domotique sans fil pour rendre la maison connectée. Une offre idéale pour piloter sa maison en toute simplicité. L’interrupteur intelligent qui centralise les fonctions. En phase avec les besoins de confort et d’innovation des particuliers, l’offre My HOME Play permet de centraliser plusieurs fonctions en local grâce à ses interrupteurs intelligents liés entre eux via un système radio : éclairage, volets roulants, prises. L’infrastructure n’est plus seulement électrique mais devient numérique. L’offre permet ainsi de créer des scénarii en associant plusieurs actions en même temps. En un seul appui sur l’inter-scénario le particulier peut mettre toute sa maison en sommeil quand il part : extinction des lumières, fermetures des volets etc….
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- BT00405-a-UK.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00405-a-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE06904AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE02848AF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE05963AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose Encastré
- Largeur en nombre de modules 2
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Puissance de coupure max. 500W
- Adapté à une charge C Non
- Nombre max. de sorties de commutation 2
- Calibre/courant nominal assigné (In) 2A
- Tension de fonctionnement normale (Min-Max) 100-240V
- Différentes phases connectables Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060672638
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste