Télécharger l'image en grand format

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules

  • Ref. 4 065 44
  • DX³
  • LEGRAND

DX³-IS, interrupteur sectionneur pour tête d'installation, à coupure pleinement apparente assurant le sectionnement des circuits avec possibilité de déclenchement à distance avec des auxiliaires de commande associés

498,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS - 4P 400V~
  • 63A - 4 modules
  • Manette rouge - Montage sur rail symétrique EN 60715
  • Accepte :- les auxiliaires de commande et de signalisation- les commandes motorisées
  • Catégorie d'emploi AC 22A et AC 23A (AC 22A pour 125A) suivant EN 60947-3

Les + utilisation

Indication visuelle de l'état réel des contacts :- position ''fermé'' (voyant rouge)- position ''ouvert'' (voyant vert)

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Non
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    400V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    63A
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    4500kA
  • Nombre de pôles
    4
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Adapté à un montage en distributeur
    Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire
    Non
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064065443

Prescription

Support d’aide à la prescription