Télécharger l'image en grand format

Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif courant continu 600V= pour application photovoltaïque - 32A - 4 modules

  • Ref. 4 142 63
  • LEGRAND

Inter-sectionneur pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

244,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sectionneur rotatif 600V= à coupure pleinement apparente
  • Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
  • Contacts à double coupure
  • Intensité nominale : 32A - Nombre de pôles protégés : 2
  • 4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    600V
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    600-600V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    32A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    0.4kA
  • Nombre de pôles
    2
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Manette / levier
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP40
  • EAN/Gencode
    3245064142632

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations