Télécharger l'image en grand format

Interrupteur temporisé sans neutre 2 fils 1000W Soliroc IK10

  • Ref. 0 778 23
  • Soliroc
  • LEGRAND

Soliroc, commande d'éclairage antivandale, idéale pour les lieux à risques ou sans surveillance

218,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur temporisé Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
  • IK10 - IP55 - Sans neutre 2 fils - 1000W
  • Permet la commande de l'éclairage 1000W en incandescence et halogène 230V~, 400VA en fluo halogène TBT
  • Peut commander un moteur (ex : VMC) - 250VA - Temporisation de 25s à 15mn
  • Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les + installation

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10

Les + utilisation

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles - Haute résistance aux chocs IK10 et à l'humidité

Information sur la gamme

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Réglage de l'heure (Min-Max)
    0.41-15min
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Chrome
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    8A
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    70.4mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    46.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    32.7mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060778231

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations