Jeu de 10 bouchons Plexo pour obturation des trous dans boîtiers saillie étanche - gris

Plexo, accessoire de montage

1,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 10 bouchons pour boîtiers Plexo
  • Gris
  • Pour obturation des trous de fixation lors d'une installation sur supports métalliques

Les + installation

Les bouchons de protection Plexo se fixent sur la platine pour isoler électriquement les vis de fixation et procurent ainsi une double isolation de type Classe II comme requis dans la NF C 15-100 en cas de montage sur paroi métallique

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    14.8mm
  • Hauteur
    14.8mm
  • Profondeur
    1.8mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • EAN/Gencode
    3414971879782

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations