Nouveauté

Jeu de 2 montants 19 pouces pour armoire de distribution hauteur 2200mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025
  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Se montent sur traverses multifonctions
  • Fourni avec supports de fixation et accessoires de fixation
  • Fixation par vis (fournies) sur montants fonctionnels
  • IP55 - IK10
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm
  • Sécurité renforcée grâce aux 2 clips de maintien : évite de tomber lors du démontage
  • Une dimension unique pour un montage latéral ou arrière

Les + installation

Sens de montage réversible (vers le haut ou vers le bas)

Les + utilisation

Fourni avec 2 clips de maintien (à monter) pour faciliter l'installation sur l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas aux applications extérieures monobloc - Pour les applications industrielles

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Kit de montage 482,6 mm (19 pouces)
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Largeur
    514mm
  • Hauteur
    2092mm
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3414972953047

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations