Nouveauté

Jeu de 2 montants pour fixation plastron hauteur 1800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

360,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Se fixent par vis sur les montants de structure
  • Jeu de 2 montants
  • Hauteur 1800mm
  • Acier galvanisé
  • Fourni avec vis

Avantages

  • Conception optimisée pour les plastrons Fixations à 1/4 de tour

Les + utilisation

Sens de montage réversible (vers le haut ou vers le bas)

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1800mm
  • Largeur
    700mm
  • Hauteur
    1800mm
  • Profondeur
    30mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972436366

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations