Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 300mm - pour charge 100kg

  • Ref. 0 364 08
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, accessoire de fixation pour coffret

41,43 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina
  • Pour coffrets hauteur 300mm - Pour charge de 100kg
  • IP66 conservé
  • Avec un toit, position horizontale uniquement
  • RAL7035

Les + installation

Livré avec couvercle de finition

Les + utilisation

Utilisation en position verticale ou horizontale

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    300mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    160mm
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    14.5mm
  • Capacité de charge max.
    100kg
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060364083

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations