Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - pour charge 150kg

  • Ref. 0 364 09
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, accessoire de fixation pour coffret

77,82 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Marina
  • Pour coffrets hauteur 400mm à 1200mm - Pour charge de 150kg
  • IP66 conservé
  • Avec un toit, position horizontale uniquement
  • RAL7035

Les + installation

Livré avec couvercle de finition

Les + utilisation

Utilisation en position verticale ou horizontale

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1200mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Largeur
    49mm
  • Hauteur
    118mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    41mm
  • Capacité de charge max.
    150kg
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060364090

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations