Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 roulettes pour Bâti-rack avec 340kg de charge admissible

  • Ref. 0 464 99
  • LCS²
  • LEGRAND

Bâti-rack, accessoire de finition

325,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 roulettes
  • Pour Bâti-rack
  • Charge admissible sur les 4 roulettes : 340kg

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rouleau de transport
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    110mm
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060464998

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations