Télécharger l'image en grand format

Kit de 3 tores ouvrants type Rogowski Ø 240mm - entrée 6300A pour centrales de mesure type NEMO Easy connect

  • Ref. 30200150
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Kit de 3 tores ouvrants type ROGOWSKI pour centrale de mesure type NEMO Easy connect adapté à toutes les installations, pour mesure de données complètes : courant, puissance active / réactive, cos phi, harmoniques...

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Longueur du câble : 2 mètres - Tores ouvrants Ø 240mm
  • Entrée 6300A - Courant mini 125A - Courant maxi 7500A
  • La longueur du câble peut être augmentée à l'aide du câble rallonge + connecteur jusqu'à 5 mètres
  • Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. -

Les + utilisation

Les centrales de mesure NEMO Easy connect équipées de leurs bobines de mesure Rogowski offrent un raccordement rapide et sécurisé grâce aux connecteurs précâblés. Le kit préconfiguré évite de configurer le rapport de transformation et limite les erreurs de raccordement. - Rajoutez facilement des points de mesure sur vos installations existantes sans effectuer de coupure = 35% de gain de temps

Documentation et conseils de pose

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    6300A
  • Courant assigné secondaire
    0.1A
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 10
  • Etalonné
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    240-240mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    240-240mm
  • Diamètre d'ouverture
    240mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Câble
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -30-80°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-87°C
  • Type de tension
    AC
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826514951

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations