Nouveauté

Kit de branchement monophasé et tétrapolaire à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret métal 24 modules XL³HP 630

XL³ HP 630, accessoire de montage pour coffrets et armoires métal

620,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Livré avec : 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules, 1 plastron dédié hauteur 300mm
  • Plastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)
  • Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparément
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Les + utilisation

Pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra (NF C 61-910)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec le coffret de distribution plastique

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Largeur
    540mm
  • Hauteur
    300mm
  • Profondeur
    46mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972952927

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations