Nouveauté

Kit de branchement triphasé à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret métal 36 modules - XL³ HP 160

XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés

1286,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Livré avec : 1 platine d'abonné, 1 plastron dédié hauteur 400mm
  • Plastron métal équipé de 1/4 tour plombables à 2 positions (ouvert, fermé)
  • Platine pour disjoncteur de branchement à commander séparément
  • Revêtement époxy polyester RAL7035

Les + installation

Pour disjoncteur de branchement et compteur électronique triphasé Linky

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les portes galbées - Compatible avec coffret métal uniquement

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    791mm
  • Largeur
    728mm
  • Hauteur
    300mm
  • Profondeur
    52mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972952873

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations