Télécharger l'image en grand format

Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h - 230V - 50Hz

  • Ref. 0 365 74
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

431,90 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de brassage interne pour coffret et armoire 160m³/h
  • 230V - 50Hz à 60Hz

Les + installation

Se monte sur platine ou sur rail en partie basse de l'enveloppe ou sous les appareils les plus sensibles

Les + utilisation

Homogénéise la température dans l'enveloppe - Evite les points chauds

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le flux d'air doit être dirigé vers le haut

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    230-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    230-240V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Oui
  • Ventilateur de toit
    Non
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    160m³/h
  • Puissance nominale
    18W
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    164mm
  • Hauteur
    51mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    135mm
  • EAN/Gencode
    3245060365745

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées