Nouveauté

Kit de connexion - Barre omnibus verticale Alu 1600A - Barre omnibus horizontale Alu 1600A - Entraxe identique - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

112,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Kit de connexion pour barres omnibus verticales en aluminium 1600A et barres horizontales en aluminium 1600A avec entraxe identique
  • Compatible avec les barres en aluminium de section en C
  • Fourniture individuelle pour une installation personnalisée
  • Permet la liaison des barres horizontales en aluminium aux barres verticales en aluminium avec entraxe identique
  • Conçu pour le système de distribution XL³HP 6300, garantissant une performance optimale

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4 Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP  En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques  Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4 Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    10mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414973064827

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations