Télécharger l'image en grand format

Kit de connexion jeu de barres Alu horizontal jusqu'a 1600A - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

321,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit d'extension pour 2 barres en aluminium
  • Fourni individuellement
  • Vis fournies

Les + utilisation

Permet de connecter des barres en aluminium pour augmenter la longueur du jeu de barres

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    10mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414973015072

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.697 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit