Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm

  • Ref. 0 364 36
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation

670,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit de fixation au sol
  • Pour coffrets hauteur de 400mm à 800mm
  • Chaise composée de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina
  • Acier galvanisé à chaud
  • Conforme à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)

Les + installation

Livré avec visserie de fixation du coffret - Possibilté de fixation à différentes hauteurs

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    300mm
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    1203mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    36.5mm
  • Capacité de charge max.
    72kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060364366

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations