Télécharger l'image en grand format

Kit de pièces de rechange panneaux supérieur et inférieur - pour manchon de câble XL³800 - métal - installation coffret/armoire

  • Ref. 9 816 11
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, pièces de rechange pour maintenance de coffrets et armoires

372,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de pièces détachées pour panneaux supérieur et inférieur, conçu pour la gaine XL³800.
  • Compatible exclusivement avec les coffrets et armoires XL³800 pour une intégration optimale.
  • Construction métallique robuste assurant une durabilité accrue en environnement industriel.
  • Facilite la maintenance et le remplacement rapide des panneaux sans modification du coffret.
  • Solution dédiée pour la gestion et la protection des câblages dans les installations électriques exigeantes.

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972131421

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées

Kit de pièces de rechange panneaux supérieur et inférieur - pour manchon de câble XL³800 - métal - installation coffret/armoire

À associer