Télécharger l'image en grand format

Kit de séparation jeux de barres horizontaux hauteur 200mm profondeur 600mm pour gaine à câbles interne largeur 300/400mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

35,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison horizontale pour empêcher l'accès au jeu de barres
  • Vendu individuellement
  • Fourni avec des accessoires de fixation
  • Acier galvanisé

Les + installation

Permet le partitionnement à partir du formulaire 2

Les + utilisation

Pour renforcer la protection de l'installateur ou de l'opérateur contre tout risque électrique lié à des pièces sous tension

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Dimension de trame
    300mm
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    300mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Galvanisé
  • Couleur
    Gris
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    6
  • Avec serrure
    Non
  • Type de construction
    Kit de montage
  • Pour subdivision intérieure forme 2a
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 2b
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 3a
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 3b
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 4a
    Oui
  • Pour subdivision intérieure forme 4b
    Oui
  • Convient comme panneau latéral
    Non
  • Convient comme panneau arrière
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972964258

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16.49 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit