Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 3 mètres + embout
- Ref. ROGEXTM3
- IMESYS - NEMO
- Legrand Energies Solutions
Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000279EN_02.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000164FR_07.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000164EN_07.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000279FR_02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000164IT_07.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- IDP000279IT_02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide utilisateur NEMO SX fr.zip Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Sélection Catalogue Legrand Energies Solutions Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de câble Autre
- Duplex Non
- Matériau du conducteur Cuivre
- Surface du conducteur Nu
- Diamètre du conducteur 0.422mm
- Section nominale du conducteur 0.14mm²
- Taille AWG Autre
- Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
- Nombre de conducteurs 6
- Nombre d'éléments de câblage 7
- Elément de câblage Non
- Isolation des fils Caoutchouc
- Spécification de l'isolation principale Autre
- Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
- Marquage du conducteur Couleur
- Blindage sur élément de câblage Tresse
- Câblage Faisceau
- Blindage sur câblage Tresse
- Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
- Câble radial avec blocage d'eau Non
- Convient pour une installation dans le sol Non
- Type d'installation souterraine autorisé Autre
- Gaine de protection Autre
- Matériau de la gaine Caoutchouc
- Spécification du matériau gaine externe Autre
- Couleur de gaine Gris
- Nombre de couches de la gaine 1
- Armature/ferraillage Sans
- Matériau de renfort Autre
- Géométrie du câble Rond
- Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
- Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
- Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
- Diamètre externe approx. 5mm
- Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 75mm
- Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 30mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max) -5-70°C
- Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max) -40-80°C
- Convient comme câble téléphonique Non
- Convient comme câble données informatiques Non
- Convient comme câble de signalisation Oui
- Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
- Fil auxiliaire Non
- Avec corde d'arrachage Non
- Largeur de conduite approx. 5mm
- Hauteur de conduite approx. 5mm
- Poids 42kg/km
- Avec protection contre les rongeurs Non
- Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
- Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
- EAN/Gencode 8032826515224
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main