Enrouleur à intégrer dans les pop up
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit enrouleur USB/micro-USB équipé d'un cordon rétractable
- Compatible avec :- les pop up à encastrer- les nourrices encastrées
- Blanc
- Kit complet équipé du cordon rétractable, d'un support et d'un enjoliveur Mosaic
Les + installation
Permet d'optimiser la gestion des cordons RJ et USB dans les pop ups à équiper
Les + utilisation
Cordon rétractable qui permet d'avoir un bureau toujours propre
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.978 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02394EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02395BE-01.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02394FR-02.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Autre
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- Longueur 105mm
- Largeur 58mm
- Hauteur 90mm
- Protection contre les surtensions Non
- EAN/Gencode 3414970339287
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit enrouleur USB pour pop ups - à équiper
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste