Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit extension Ovaline pour colonnette 2 compartiments couleur aluminium

  • Ref. PW32361
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit extension Ovaline. Vient se fixer sur une colonnette 2 compartiments PW32326

434,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Aluminium
  • Hauteur de 2,70m
  • Peut être recoupé à la hauteur souhaité

Les + installation

Permet un câblage de la colonette par le plafond.

Les + utilisation

Cloison de séparation des courants intégrée et amovile.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur
  • Non appareillable

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de colonne
    Ovale
  • Modèle
    D'un seul côté
  • Précâblé
    Non
  • Ajustable
    Oui
  • Compensation de hauteur
    2700mm
  • Hauteur de colonne (Min-Max)
    0-2700mm
  • Nombre de parties supérieures utilisables
    1
  • Largeur de la partie supérieure
    27mm
  • Type de fixation
    Visser
  • Déplaçable
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage au sol
    Non
  • Entrée de câble
    Au-dessus
  • Profil continu
    Oui
  • Matériau de la colonne d'installation
    Aluminium
  • Qualité du matériau de la colonne d'installation
    Autre
  • Matériau de la colonne d'installation sans halogène
    Oui
  • Surface de la colonne
    Anodisé/oxydé
  • Couleur de la colonne
    Autre
  • Matériau de la partie supérieure
    Plastique
  • Qualité du matériau de la partie supérieure
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Matériau de la partie supérieure sans halogène
    Non
  • Surface de la partie supérieure
    Non traité
  • Couleur du couvercle supérieur
    Autre
  • Section transversale utile
    1000mm²
  • EAN/Gencode
    3271784179481

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

122.0964 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 809 77 Chapeau compatible Ovaline colonnette 2 compartiments couvercle largeur 45mm ou 1 compartiment largeur 80mm - gris

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.