Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit point de centre Eco Batibox avec douille DCL et arrimage - D67mm - prof 50mm

  • Ref. 089360L
  • Eco Batibox
  • LEGRAND

Kit boîte point de centre DCL Eco Batibox - Permet la réalisation de points de centre complet - Dispositif d'arrimage rapide

32,06 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte d'encastrement Eco Batibox DCL pour cloisons creuses - Kit comprenant : - une boîte point de centre Eco Batibox diamètre de perçage 67mm profondeur 50mm (réf. 0 893 77L) - une douille DCL (réf. 0 601 34) - un dispositif d'arrimage rapide (réf. 0 892 43)
  • La boîte Eco Batibox contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
  • La membrane de la boîte peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
  • Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettes
  • Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableEquipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mmVis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Avantages

  • Ouverture des membranes sans outil
  • Rigidité de la boîte
  • Résistance à l'arrachement exclusive grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes

Les + installation

Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100

Les + utilisation

Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Forme
    Rond
  • Type de construction
    Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle
    Unique
  • Equipé d'une couronne rotative
    Non
  • À coupler/juxtaposer
    Non
  • Garnissage
    Borne
  • Diamètre
    80mm
  • Profondeur (Min-Max)
    75-75mm
  • Profondeur intérieure
    50mm
  • Avec vis
    Oui
  • Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
    2
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
    Oui
  • Traversée de boîtier par une tubulure
    Non
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
    Non
  • Pour diamètre de tube
    16/20 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à (Min-Max)
    1-2.5mm
  • Verrouillage de tube
    Non
  • Verrouillage de tube en option
    Non
  • Entrée de l'arrière
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Finition du couvercle
    Couvercle avec crochet et borne
  • Couvercle transparent
    Non
  • Fixation du couvercle
    Encliqueté
  • Plombable
    Non
  • Avec blindage
    Non
  • Etanche à l'air
    Oui
  • Section de conducteur max.
    1.5mm²
  • Nombre de pôles de la borne
    3
  • Borne, position fixe
    Oui
  • Fixation au crochet de luminaire
    Oui
  • Tubulure
    Sans
  • Application spéciale
    Sans
  • Avec cloison
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972954303

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

29 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Kit point de centre Eco Batibox avec douille DCL et arrimage - D67mm - prof 50mm

À associer