Kit portier vidéo couleur Classe 100 évolué avec écran 5pouces et platine de rue Linea 3000 grise
- Ref. BT364612
- Classe 100
- BTICINO
Kit visiophone Classe 100 évolué prêt à poser, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit composé :
- 1 platine de rue Linea 3000 grise réf. BT343081
- 1 poste intérieur vidéo Classe 100 évolué réf. BT344672
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. BT346050 - Poste intérieur audio-vidéo avec :
- 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
- 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- LED de signalisation pour désactivation de l'appel
- molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
- boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T - Dimensions :
- Hauteur : 164mm
- Largeur : 164mm
- Profondeur : 20,5mm - Platine de rue Linea 3000 saillie en Zamak
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=
Avantages
- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle : support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100
Les + installation
Installation murale en saillie ou sur table avec support
Les + utilisation
Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique
Recommandations / restrictions d’usages
- Installation possible sur table avec support référence BT344692
- Relais contacts secs réf. 346250 à commander séparément
Information sur la gamme
Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (Les kits pour maison individuelle édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11114AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Avec vidéo Oui
- Nombre de postes intérieurs 1
- Nombre de platines de rue 1
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose du poste intérieur Saillie
- Couleur du poste intérieur Blanc
- Mode de pose de la platine de rue Saillie
- Matériau de la platine de rue Aluminium
- Couleur de la platine de rue Gris
- Nombre max. de postes intérieurs 2
- Nombre max. de platines de rue 2
- Protocole d'image PAL
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Communication interne Oui
- Mains libres Oui
- Avec fonction jour/nuit Oui
- Angle d'ouverture de la camera 105°
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Avec fonction mémoire Non
- Caméra ajustable manuellement Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 164mm
- Hauteur 165mm
- Profondeur 20.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-70°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) 18-27V
- Courant d'alimentation 0.030-0.35A
- Fréquence 0-0Hz
- Niveau sonore 81dB
- Consommation en veille 30mA
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 0.1-2.5mm²
- Equipé de prise(s) USB Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Montage en drapeau
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650mm
- Mode de commande Sans fil
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Oui
- Portier avec Application mobile Oui
- Nombre de sonneries 16
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Résolution de l'écran Autre
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Type de caméra Orientable
- Distance max entre platine et poste intérieur 600m
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543631102
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Kit portier vidéo couleur Classe 100 évolué avec écran 5pouces et platine de rue Linea 3000 grise
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste



