Télécharger l'image en grand format

Kit pour branchement tarif bleu pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra pour XL³400 et XL³160

  • Ref. 0 202 30
  • XL³
  • LEGRAND

XL³, kit de branchement pour coffret et armoire

477,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit de branchement à puissance limitée (tarif bleu) pour coffret ou armoire XL³400 ou coffret XL³160
  • Pour disjoncteur d'abonné jusqu'à 90A mono et 60A tétra (NF C 61-910)
  • Composition :- 1 platine de fixation équipée de 2 rails de 8 modules- 1 plastron dédié- 1 plastron plein hauteur 100mm
  • Reçoit :- les platines pour disjoncteur de branchement référence 401191- la platine pour disjoncteur de branchement et compteur électronique monophasé Linky ou CBE référence 401181- la platine universelle référence 401182
  • Livré sans platine Enedis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser le fond isolant référence 401193 pour fixer la platine référence 401191
  • Utiliser les portes :- plates métal ou portes galbées pour platines références 401181 ou 401191- galbées pour platine référence 401182

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    575mm
  • Largeur
    515mm
  • Hauteur
    300mm
  • Profondeur
    15mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060202309

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations